Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
zurnindustries/products/7027bc20-1fe4-4924-b961-ca847754e826
Casa
Categorias
Canalização
Válvulas
Wilkins 49 Butterfly Valve, 2-1/2" to 10"
Disponível em Estados Unidos
Zurn
Seguir
Wilkins 49 Butterfly Valve, 2-1/2" to 10"
4.9
(9 reviews)
Traduzido por Google,
Vista original
Projetado para instalação em linhas de água potável, sistemas de irrigação, conexões de água e sistemas de incêndio.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
model-49
Familia de producto
Isolation Valves for Liquid Services
Grupo de produtos
Butterfly Valves
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-01-16
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.zurn.com/products/water-control/shut-off-valves/model-49
Instruções de instalação
https://www.zurn.com/Media-Library/web_documents/pdfs/installation/IS49-pdf.pdf
Descrição técnica
https://www.zurn.com/Media-Library/web_documents/pdfs/specsheets/GV-49-pdf.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cast iron
Concebido em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Válvulas
Produtos parecidos
Zurn
Z1290 Eastern Style Water Closet
5.0
(
5
)
Descarregar
Zurn
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
3.6
(
9
)
Descarregar
Zurn
Wilkins 310 Detector Check Valve
Descarregar
Zurn
Wilkins 500XL Water Pressure Reducing Valve, 1/2" to 3", Lead-Free*
4.6
(
5
)
Descarregar
Zurn
Z1739 Pit Drain
Descarregar
Zurn
Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Descarregar