Ganhe mais espaço de construção utilizável e economize em custos de material com este dreno de telhado sifônico. A ação sifônica mantém o ar fora dos tubos, induzindo uma pressão negativa para uma drenagem rápida e eficiente. A utilização de sistemas de tubulação não inclinados e de menor diâmetro, em comparação com os sistemas de gravidade tradicionais, ocupará menos espaço e exigirá menos calhas. O dreno é fabricado com um corpo de drenagem em ferro fundido revestido com Dura e uma combinação de braçadeira intermitente de membrana/barragem externa de água de transbordamento. Inclui um defletor de ar em ferro fundido revestido com Dura e uma placa de deck.
- Ganhe mais espaço de construção utilizável com tubulação horizontal não inclinada que ocupa menos espaço abaixo do telhado em comparação com um sistema de drenagem por gravidade no telhado
- Reduza os custos de construção com menos drenos, menos calhas e diâmetros de tubos menores sem sacrificar o desempenho do sistema.
- Velocidades de fluxo mais altas tornam o sistema autolimpante sem a necessidade de limpezas adicionais
- O design do sistema pode ajudar a ganhar créditos LEED para materiais, inovação, locais sustentáveis, eficiência hídrica, prioridade regional e atmosfera
- O design permite o posicionamento flexível da pilha vertical com base nas necessidades arquitetônicas
- Operação quase silenciosa quando o dreno sifônico do telhado está em condição de fluxo total
- A placa de deck integrada reduz pela metade o tempo de instalação do dreno no telhado em comparação com os métodos de instalação tradicionais