Publicar produtos
Z1725 Oval Funnel
Zurn

Z1725 Oval Funnel

Traduzido por Google,

Funil oval 8-7/8 x 3-5/8 [225 x 92] Tipo 304 (CF8) aço inoxidável com acabamento acetinado e parafusos de fixação. (Para uso com tamanho superior 6 [152] ou maior.)

Características:

  • Resistente à corrosão
  • Opção de corpo em aço inoxidável tipo 316 disponível

Palavras-chave: Aço inoxidável fundido, Drenagem, Prédios governamentais, Comercial, Prédios altos, Militar, Escritório, Saúde, Sistemas escolares, Instalações educacionais, Universidades, Industrial, Serviço de alimentação, 59293, Z-1725, ZM1725,1725,725

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZ1725
  • Familia de productoFloor Drains
  • Grupo de produtosFinish Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização