Publicar produtos
Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Zurn

Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Traduzido por Google,

Zurn Wilkins 350. O Conjunto de Prevenção de Retorno de Dupla Verificação deve ser certificado pela NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listado 1015 e fornecido com válvulas de gaveta de passagem completa. O corpo principal e a tampa de acesso devem ser de ferro dúctil revestido com epóxi (ASTM A 536), o anel de assento e a válvula de retenção devem ser NORYL™, a haste deve ser de aço inoxidável (ASTM A 276) e os elastômeros do disco de assento devem ser EPDM. As verificações devem ser acessíveis para manutenção sem remover o dispositivo da linha. O Conjunto de Prevenção de Retorno de Dupla Verificação deve ser um ZURN WILKINS Modelo 350.

Conformidade:

  • Aprovado por Massachusetts,
  • NSF 61,
  • NSF 372,
  • Listado pela UL®,
  • Aprovado pela USC,
  • Aprovado pela FM®

Características:

  • Comprimento de instalação curto para instalação em espaços pequenos
  • Desempenho confiável e características de fluxo aprimoradas do Compound Check patenteado
  • Disponível em conexões de extremidade flangeadas, ranhuradas ou ranhuradas x flangeadas para versatilidade de instalação
  • Sem roscas ou torneiras no corpo ou na tampa, eliminando a exposição à corrosão
  • A tampa de acesso único reduz o tempo de inatividade para manutenção

Palavras-chave: Dispositivo antirrefluxo de dupla verificação, Wilkins 350, proteção contra riscos, válvula de retenção, conjunto de prevenção de refluxo, válvula de corte, conjunto de válvula de retenção dupla, válvula de retenção dupla para irrigação

Modelo: 350, 350G, 350OSY, 350OSYG

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-350
  • Familia de productoBackflow Preventers
  • Grupo de produtosDouble Check Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-16
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)14
  • Largura (polegadas)11
  • Profundidade (polegadas)31
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)155
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas