Publicar produtos
Wilkins 500XL Water Pressure Reducing Valve, 1/2" to 3", Lead-Free*
Wilkins 500XL Water Pressure Reducing Valve, 1/2" to 3", Lead-Free*
    Zurn

    Wilkins 500XL Water Pressure Reducing Valve, 1/2" to 3", Lead-Free*

    4.6 out of 5 stars4.6(5 reviews)
    Traduzido por Google,

    A Válvula Redutora de Pressão deve ser certificada de acordo com NSF/ANSI/CAN 61, consistindo de um corpo de bronze com baixo teor de chumbo e carcaça de sino de bronze, uma tampa de acesso separada para o êmbolo e um parafuso para ajustar a pressão a jusante. O alojamento do sino em bronze e a tampa de acesso serão rosqueados ao corpo e não necessitarão do uso de parafusos ferrosos. O conjunto deverá ter um projeto de pistão balanceado e deverá reduzir a pressão tanto em condições de fluxo como sem fluxo. O conjunto deverá ser acessível para manutenção sem a necessidade de retirar o corpo da linha. A Válvula Redutora de Pressão será uma ZURN WILKINS Modelo 500XL.

    Conformidade:

    • NSF 61
    • NSF 372
    • cUPC
    • CIP
    • NPCC

    Características:

    • O comprimento curto e o design compacto permitem a instalação em espaços apertados
    • A capacidade de alto fluxo é adequada para aplicações comerciais ou industriais de redução de pressão
    • A campânula roscada altamente durável resiste à corrosão e proporciona fácil acesso ao interior do cartucho
    • Sem chumbo

    Palavras-chave: zurn 500xl, wilkins 500xl, válvula redutora de pressão zurn 3/4, válvula de alívio de pressão zurn wilkins, válvula redutora de pressão, regulador de pressão de água, redução de pressão industrial, operação zurn wilkins, manômetro de mangueira Bibb, ajuste de parafuso

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-500xl
    • Familia de productoPressure Reducing Valves
    • Grupo de produtosPressure Reducing Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-16
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)6
    • Largura (polegadas)1.62
    • Profundidade (polegadas)4.5
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • ETIM CodeEC010122
    • ETIM NamePressure reducing valve
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Número OmniClass23-27 31 47
    • Título OmniclassPressure Regulating Valves