Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
zurnindustries/products/dedec3f7-de0c-40d0-9d94-4722e8773f6a
Casa
Categorias
Canalização
Drenagem
Z1739 Pit Drain
Disponível em Estados Unidos
Zurn
Seguir
Z1739 Pit Drain
Traduzido por Google,
Vista original
O dreno de fossa Zurn Z1739 possui corpo em aço inoxidável com flange de ancoragem integral, grelha com acabamento liso e válvula de remanso em bronze.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
zurn-z1739
Familia de producto
Waste Water Drains
Grupo de produtos
Floor Drains
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-04-16
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.zurn.com/Products/Building-Drainage/Floor-Drains/Area-Drains/Z1739
Instruções de instalação
https://www.zurn.com/Media-Library/web_documents/pdfs/specsheets/59302-pdf.pdf
Descrição técnica
https://www.zurn.com/Media-Library/web_documents/pdfs/specsheets/59302-pdf.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
United States
Peso líquido (Lbs)
50
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Drenagem
Uniclass 2015 Código
Ss_30_75
Uniclass 2015 Descrição
Roof, floor and paving drainage systems
Código CSI MasterFormat 2014
22 14 26.16
Título CSI MasterFormat 2014
Facility Area Drains
Número OmniClass
23-31 27 00
Título Omniclass
Floor Drains
Código CSI UniFormat II
D20
Título CSI UniFormat II
PLUMBING
Produtos parecidos
Zurn
Wilkins 49 Butterfly Valve, 2-1/2" to 10"
4.9
(
8
)
Descarregar
Zurn
Z1290 Eastern Style Water Closet
5.0
(
5
)
Descarregar
Zurn
Wilkins 850XL Full Port Ball Valve, 1/2" to 2", Lead-Free*
3.6
(
9
)
Descarregar
Zurn
Wilkins 310 Detector Check Valve
Descarregar
Zurn
Wilkins 500XL Water Pressure Reducing Valve, 1/2" to 3", Lead-Free*
4.6
(
5
)
Descarregar
Zurn
Wilkins 350 (350G, 350OSY, 350OSYG) Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Descarregar