Опубликуйте свои продукты
Cabinet Max with back and boxes, 120 x 113 cm
ABA Skol

Cabinet Max with back and boxes, 120 x 113 cm

The Max modules are available in varnished birch plywood or white lacquered MDF. The top plate is always in laminate. The modules are available in different sizes and different shapes. The specified heights include wheels, legs or socket, which is choosen when ordering. Max is a unique storage system specially developed and adapted for preschool requirements. The system also includes corner modules, T-modules and curves so you can create the natural room-in-room. There are several accessories for the back of the modules such as whiteboard with magnet, flannel and mirror. Other accessories are for example storage boxes, drawers, doors and colored surfaces.
Cпецификация
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6400701
  • Тип продукцииStorage
  • Группа продукцииMax
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1130
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)380
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)50
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Наименование OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Исландия
Норвегия
Финляндия
Швеция