Опубликуйте свои продукты
Free@homeTouch_Busch-Jaeger
ABB

Free@homeTouch_Busch-Jaeger

For the central control of up to 16 configurable ABB-free@home® functions. For the display of configurable system messages. A configurable primary function can be triggered with a multi-touch gesture. Capacitive touch screen with closed glass surface. With integrated room temperature controller and temperature sensor. In connection with temperature sensor 6226/T the integrated room temperature controller can be fitted with a remote sensor. Suitable as room temperature controller extension unit (up to 8). Requires additional power supply 24 VDC; e.g. 6358-101. Power consumption: 150 mA Display size: 10.9 cm (4.3'') Display resolution: 480 x 854 Mounting height: 8 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFree-at-home_Busch-Jaeger
  • Тип продукцииControl panel
  • Группа продукцииTouch panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)92
  • Ширина (мм)133
  • Глубина (мм)53
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код Uniclass 2015EF_75_40
  • Описание Uniclass 2015Security
  • Код CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security