Опубликуйте свои продукты
MISTRAL41F - Hollow wall
ABB

MISTRAL41F - Hollow wall

When it comes to flexibility, usability and design our MISTRAL41 consumer units can convince installers as well as end users in any kind of electrical distribution system in commercial and residential environments. With the new MISTRAL Multimedia and a variety of innovative details the MISTRAL41 series provides the very best to realize all your installation ideas efficiently – now or in the future.
Cпецификация
  • Highlights Flush mounting in conventional brick and drywall installations, to fit individual requirements Reversible front covers and a wide range of accessories ensure flexibility Easy accessible interior since door opens up to 180° Box and frontal part can be ordered separately in order to avoid damage while the frontal part would be stored on the building site New version available: MISTRAL Multimedia
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMISTRAL41F-Hollow-wall
  • Тип продукцииMISTRAL
  • Группа продукцииDistribution Enclosure
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код ССКПУ ООН26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems