Опубликуйте свои продукты
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

ABB-free@homeTouch executes the functions of ABB-free@home® via a freely configurable operating page and at the same time functions as link to the ABB-Welcome door communication system.

Produced by ABB and Busch-Jaeger

Cпецификация
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFree-homeTouch
  • Тип продукцииControl panel
  • Группа продукцииTouch panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)218
  • Глубина (мм)29
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код Uniclass 2015EF_75_40
  • Описание Uniclass 2015Security
  • Код CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security