Опубликуйте свои продукты
System pro E® energy L
ABB

System pro E® energy L

The comprehensive System pro E® energy range is ideally suited for commercial and industrial environments. The platform includes wall-mounted and floor-standing sheets steel cabinets, offering protection degrees against dust and water up to IP43 and IP55. A common interior fitting and busbars for the complete platform, allows the users to easily integrate all types of ABB low voltage electrical devices, to build distribution panels up to 800A. The range has been developed for simple and easy configuration and provides maximum flexibility to the panel builder and installer, to build the distribution board for any application. System pro E® energy is simple in planning, quick in assembly and safe in application. The System pro E® energy range includes two types of cabinets and one internal configuration system. System pro E® energy L Tailored and proven wall-mounted and floor-standing sub distribution boards up to 800 A. Delivered in flat kits, System pro E® energy L provides a protection degree up to IP43 (IP30 without the door).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSystem-pro-E-energy-L
  • Тип продукцииLow voltage
  • Группа продукцииEnclosures
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Ss_70
  • Описание Uniclass 2015Electrical systems

Доступно в регионах:

Европа Южная Америка
Бельгия
Бразилия
Греция
Дания
Испания
Италия
Мальта
Португалия
Румыния
Франция

Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (27)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)