Опубликуйте свои продукты
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Multifunction base 1xSO+1xUSB charger
    Cпецификация
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT2119_CEM_Niessen
    • Тип продукцииCEM
    • Группа продукцииElectrical connectivity and multimedia
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)0.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC002759
    • Название ETIMDesk connecting unit
    • Номер OmniClass23-35 27 00
    • Наименование OmniClassElectrical Terminals