Опубликуйте свои продукты
UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear ZS2 - 36kV 31,5kA - Medium Voltage Switchgear Air Insulated

UniGear ZS2

UniGear ZS2, up to 36 kV, is a medium voltage air-insulated switchgear for primary distribution suitable for indoor installations. UniGear ZS2 is built as a single busbar or back-to-back in double busbar arrangement. In the double busbar configuration, all significant components are identical to those used for the single busbar units, so the same service and maintenance procedures are guaranteed. It is fully compliant with the IEC standards.

Cпецификация
  • Benefits

    • Fully interchangeable vacuum and SF6 gas circuit breaker
    • Operational safety, circuit-breaker racking in/out with door closed
    • Indoor installation

    Typical Applications

    • Wind Farms, Power Stations
    • Transformer Stations
    • Ports, Airports, Railways
    • Shopping Centres
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаunigearzs2-Medium_Voltage-Switchgear
  • Тип продукцииUniGear
  • Группа продукцииAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2026-02-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМедь
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical fittings
  • Код ССКПУ ООН39121311
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Наименование OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (9)
4.1 из 5 звезд 4.1 (22)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (29)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)