Опубликуйте свои продукты
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
Barre Assembly Taps & Spout Set
    ABI Interiors

    Barre Assembly Taps & Spout Set

    Infiniti Technology is all about interchangeable tapware. It has been specifically manufactured to provide the option to have your finish and handle style changed after installation without compromising your existing waterproofing or tiling.

    Enabling superb versatility, our Assembly Taps come in three different handle designs, which include the minimalist Barre, the vintage Cross and the smooth rounded single Milani hand mixer.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbarre-assembly-taps-and-spout-set
    • Тип продукцииTapware
    • Группа продукцииBarre
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2024-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)82
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)205
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.34
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Наименование OmniClassFaucet Mixing Valves