Опубликуйте свои продукты
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
    ABI Interiors

    Dion Privacy Snib lock

    Conveniently paired with the Davis Door Handle , the Dion Privacy Snib Lock is an easy-grasp lock that provides safety and security assurance. Its internal key-less snib locking option is an ideal solution. Turning a coin in the recess engages the emergency release function, retracting the bolt so that the door may be opened from the opposite side.

    Complete your bathroom space by browsing through our beautiful range of Bathroom Vanities, Basin Sinks, Bathroom Tapware and other Bathroom Accessories.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdion-privacy-snib-lock
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииDion
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)53
    • Ширина (мм)53
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware