Опубликуйте свои продукты
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
Elysian Thermostatic Shower Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Thermostatic Shower Mixer

    The Elysian Thermostatic Shower Mixer expertly balances hot and cold water to maintain a comfortable and consistent water temperature in your shower.

    It features a thermostatic valve that allows for precise temperature control at a twist of the dial and prevents any sudden temperature fluctuations.

    Made from durable 304 stainless steel, this single-function mixer accommodates a single outlet that can be used for a handheld shower, shower head, or spout.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelysian-thermostatic-shower-mixer
    • Тип продукцииTapware
    • Группа продукцииElysian
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)142
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-27 31 29 15
    • Наименование OmniClassThermostatically Controlled Mixing Valves