Опубликуйте свои продукты
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
Imes Half Moon Entry Door Pull
    ABI Interiors

    Imes Half Moon Entry Door Pull

    Our Imes Half Moon Entry Door Pull helps refresh the look of your external entry door.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. It has all the benefits of 316 stainless steel construction, including anti-corrosion properties and rust resistance, making it ideal for use in exterior environments.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаimes-half-moon-entry-door-pull
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииImes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)285
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 316
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Описание Uniclass 2015Pull handles
    • Номер OmniClass23-17 19 11
    • Наименование OmniClassHardware for Doors