Опубликуйте свои продукты
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
    ABI Interiors

    Kalista Ceramic Single Sink

    With the option to install as either an undermount or a topmount sink, the sophisticated Kalista provides the opportunity to instantly smarten any Kitchen space with its stylish aesthetics.

    Its unique scratch resistant white glazed ceramic construction ensures impressive durability while helping to uphold extreme hygiene. These qualities, along with an anti-aging gloss finish, means your kitchen sink will remain a beautiful focal point for many years.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkalista-ceramic-single-sink
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииKalista
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)545
    • Глубина (мм)475
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)24.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 13
    • Наименование OmniClassDual Sinks