Опубликуйте свои продукты
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
    ABI Interiors

    Kingsley Hand Shower Set

    With its subtle, ornate detailing, this solid brass shower set conveniently combines our Kingsley Hand Shower, Kingsley Shower Holder & BP, and matching Shower Hose, adding elegance and refinement to any bathroom.

    Please Note:
    – This set does not include a mixer, you can purchase our Kingsley tapware collection here
    – You can also pair this set with our Kingsley Shower Arm & Head Sets.

    Features:

     – Easy to clean, solid brass construction
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly

    Dimensions:

    Hand Shower: 
     
    – Length: 220mm
    – Round Head: 76mm

    Shower Holder & BP: 

    – Length: 102mm
    – Backplate: 55mm
    – G1/2 Outlet

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkingsley-hand-shower-set
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииKingsley
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1500
    • Ширина (мм)76
    • Глубина (мм)102
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.974
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Наименование OmniClassShower Head Fixtures