Опубликуйте свои продукты
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
    ABI Interiors

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    The Modi Adjustable Towel Rail is a wall-mounted towel rail with adjustable fixing collars, allowing for maximum customisation and design flexibility.

    As with the Modi Adjustable range, this towel rail can be adjusted to attain the perfect length for your space, making it an excellent choice for both retrofit or new installations.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmodi-adjustable-towel-rail-750mm
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииModi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)16
    • Ширина (мм)750
    • Глубина (мм)62
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars