Опубликуйте свои продукты
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
Ohelu Single Kitchen Sink 380mm
    ABI Interiors

    Ohelu Single Kitchen Sink 380mm

    A stainless steel sink that speaks sophistication, the Ohelu beautifully enhances spaces. It is fitted with ABI Interiors’ WaterSense Cushion System that dampens the sound of water upon impact. Its hand-welded construction integrates folded drainage points to prevent the build-up of residue.

    The Ohelu Single Kitchen Sink would also be suitable for the laundry room and can be mounted either above or below the bench.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаohelu-single-kitchen-sink-380mm
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииOhelu
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 304
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)8.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Описание Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 13
    • Наименование OmniClassDual Sinks