Опубликуйте свои продукты
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
    ABI Interiors

    Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Cabinetry Pull brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each pull features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. Its genuine stone construction is pre-sealed, making it ideal for use in exterior environments.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpedra-cabinetry-pull-220mm
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииPedra
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)220
    • Ширина (мм)25
    • Глубина (мм)21
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.28
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Описание Uniclass 2015General hardware
    • Номер OmniClass23-21 19 17 13
    • Наименование OmniClassCasework Component Hardware