Опубликуйте свои продукты
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
    ABI Interiors

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm

    Immerse yourself in our Scala Acrylic Freestanding Bath in matte white. This bath is constructed from chemically derived, moulded matte lucite acrylic for assured strength and durability. The compound structure of the lucite acrylic offers higher UV and chemical resistance, as well as increased stain resistance and thermal insulation.

    The Scala Acrylic Freestanding Bath has a considerable 1510mm oval-shaped structure with a sleek overflow feature, providing an indulging soak of blissful serenity. This bath’s natural curves and traditional cocoon-like form will surely provide a stately centrepiece in your bathroom scheme.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаscala-acrylic-freestanding-bath-1510mm
    • Тип продукцииBaths
    • Группа продукцииScala
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)585
    • Ширина (мм)1510
    • Глубина (мм)740
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)105
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs