Опубликуйте свои продукты
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    This aesthetically pleasing wall-hung solid surface basin is constructed from a man-made composite stone that is known for its strength and resistant properties. These qualities make the Vesi Wall-Hung Basin a powerful commodity in the bathroom or powder room.

    The basin is the perfect choice for your compact bathroom or powder room, giving the illusion of more space and adding a contemporary touch to your bathroom.

    This overflow basin has been thoughtfully designed with an overflow rate of 9L / min — helping to prevent water damage in wet areas while enhancing everyday functionality and peace of mind.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvesi-wall-mounted-basin-400mm-overflow
    • Тип продукцииWall Mount Basins
    • Группа продукцииVesi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)135
    • Ширина (мм)444
    • Глубина (мм)215
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Номер OmniClass23-31 13 11
    • Наименование OmniClassSingle Sinks