Опубликуйте свои продукты
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
    Abstracta

    Alumi floor  w1406

    Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalumi_floor_w1406
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииAlumi
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-09
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)63
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (8)