Опубликуйте свои продукты
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Cпецификация
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMoon-Absorber
  • Тип продукцииAcoustic
  • Группа продукцииMoon
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-06-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)550
  • Ширина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Акустика
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
Похожие продукты