Опубликуйте свои продукты
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    The ceiling hung version of Scala prevents sound waves from continuing up in the room, contributing to a more pleasant acoustic landscape e.g. in office or restaurant surroundings. On request, the product is available with fire protection classed filling to standard EN13501-1, B-S1,d0 and with Crib5 treated cloth. Includes wire kit for adjustable hanging. Available with or without integrated lighting.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаscala_ceiling
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииScala
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1207
    • Ширина (мм)1600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка