Опубликуйте свои продукты
Scala floor 
Scala floor 
    Abstracta

    Scala floor 

    The Scala floor screens are covered by felt on both sides. A steel tube stand holds the floor and table stands in place and emphasises the design’s spontaneous expression. The modules are manufactured from moulded felt cloth with a sound-absorbent filling. The frame is available in a black or white painted version. Scala is 100% recyclable and the fabric is approved by EU Ecolabel.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаscala_floor
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииScala
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1650
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (8)