Опубликуйте свои продукты
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit
AERECO United Kingdom + Ireland

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Flat heat recovery with demand control for ceiling installation Top efficient heat recovery unit with a top model size Designed for ceiling installation within the heated space, the DXR provides a truly elegant solution for multi-apartments buildings, where available space for systems is often limited, particularly in renovation projects. Its very low thickness (26 cm) and its reduced width (65 cm) allow easy installation in ceiling spaces (for example in a corridor false ceiling). The DXR unit is compatible with two demand control strategies used in the DX system « Premium » and « Excellence ».
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDXR
  • Тип продукцииHeat recovery ventilation
  • Группа продукцииDXR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)260
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)1160
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Классификация IFCВентилятор
  • Название по ССКПУ ООНFans
  • Код ССКПУ ООН40101604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Описание Uniclass 2015Fans
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Номер OmniClass23-33 31 19
  • Наименование OmniClassFans
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Ирландия