Опубликуйте свои продукты
Duct Probe DBP202
Aircuity

Duct Probe DBP202

The Duct Probe (DPB) interfaces to the ADR500 Router for discrete sensing of temperature, and for drawing air samples back to the SST Series Sensor Suite through the patented MicroDuct® communications path. Depending on the configuration of the Sensor Suite, many additional environmental parameters can be monitored “virtually” such as carbon dioxide (CO2), carbon monoxide (CO), dewpoint temperature, relative humidity (RH); small particles, and total volatile organic compounds (TVOCs). The probes can be mounted directly on a duct, or in outdoor environments.

Cпецификация
  • • Duct or facade mounted assembly for sensing both discrete and virtual conditions
    • Designed to operate with the ADR500 Router
    • Provides MicroDuct® termination point, enabling virtual sensing

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаduct_probe_dbp202
  • Тип продукцииMechanical Equipment
  • Группа продукцииDuct Probes
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)142.3
  • Ширина (мм)192
  • Глубина (мм)288
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Номер OmniClass23-27 15 23
  • Наименование OmniClassHVAC Controls