Опубликуйте свои продукты
TurboChill TCW
Airedale
Архив

TurboChill TCW

The TurboChill™ Water Cooled is a high capacity, water-cooled, single circuit AC chiller, which offers exceptional ESEER values of up to 8.86. With 3 module variants, including the R1234ze TG310 range which has been specifically developed for use with the low Global Warming Potential (GWP) refrigerant R1234ze, the TurboChill™ Water Cooled utilises the latest compressor engineering and benefits from revolutionary new compact evaporator and condenser heat exchanger technology. • 3 module variants (R134a TT300 & TT350, R1234ze TG310) • 394kW – maximum capacity per module • Scalable modular design - enables easy augmentation and reduces space claim • 1 compact case size – 2000mm (H) x 1000m (W) x 1956mm (L) • Extremely silent operation. 2 sound variants; regular quiet (R) and extra quiet (X)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTCW
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииChiller
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-07-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
  • Классификация IFCОхладитель
  • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
  • Код ССКПУ ООН40101701
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_13_96
  • Описание Uniclass 2015Water cooled liquid chillers
  • Номер OmniClass23-33 21 00
  • Наименование OmniClassChillers