Опубликуйте свои продукты
Motorized plenum Toshiba standard 2_3 dampers
Airzone

Motorized plenum Toshiba standard 2_3 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEasyzone_AZEZ6TOSST_2_3
  • Тип продукцииEasyzone
  • Группа продукцииMotorized plenum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)930
  • Глубина (мм)454
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалЛистовой металл
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCЭлемент управления распределением
  • Код ETIMEC011777
  • Название ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Название по ССКПУ ООНDucts
  • Код ССКПУ ООН401419
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка