Опубликуйте свои продукты
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm
AJ Products

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

  • Perfect for the bookshelf FLEXUS
  • Use independently or in the shelving unit
  • Easy to move where needed

    A practical insert with big drawers that have subtle grey handles. All drawers are equipped with metal runners.
Cпецификация
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)375
  • Ширина (мм)720
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)24.3
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Описание Uniclass 2015Drawer units