Опубликуйте свои продукты
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Cпецификация
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)925
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)415
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)54.3
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Описание Uniclass 2015Drawer units