Опубликуйте свои продукты
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm
AJ Products

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 из 5 звезд3.7(12 отзывы)
  • Hard-wearing birch laminate
  • Sturdy and powerful
  • Classic design

Classic table for workplace canteens and the like. Strong and sturdy construction with a hard-wearing tabletop and metal frame.

Cпецификация
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCanteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1800
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)735
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)35.4
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables