Опубликуйте свои продукты
Canteen table SANNA 1200x800x720mm
AJ Products

Canteen table SANNA 1200x800x720mm

  • Curved frame
  • Adjustable feet
  • Durable laminate top

Rectangular table with adjustable feet and flat oval T-frame that is curved at the bottom.

Cпецификация
  • Length:1200mm

    Height:720mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectanglar

    Weight:24.15kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCanteen-table-SANNA-1200x800mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1200
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)24.15
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs