Опубликуйте свои продукты
Canteen table SANNA 900mm
AJ Products

Canteen table SANNA 900mm

  • Stable and sturdy
  • Durable laminate tabletop
  • Flat oval frame

Round table with a hard-wearing top, curved frame made of flat oval tubing and adjustable feet.

Cпецификация
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:17kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCanteen-table-SANNA-900mm
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)17
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs