Опубликуйте свои продукты
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
    AJ Products

    Classroom chair DOCTRINA 650mm

    • Rounded seat
    • Handle hole in the back
    • Movable footrest

      Student chair with a seat and backrest made from hard-wearing material. The front edge of the seat is slightly curved and the backrest has a handle hole. Includes a movable footres
    Cпецификация
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.8 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClassroom-chair-DOCTRINA-650mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)6.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)