Опубликуйте свои продукты
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with doors 1790x600x310mm

    • Four clothes compartments
    • Soft-closing hinges on doors
    • Shoe rack with a drip tray

      Combined clothes and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a clothes rack with compartments, doors and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Cпецификация
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:2
      • Weight:23.38 kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCloakroom-JEPPE-with-doors-1790x600x310mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1790
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)310
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)23.38
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units