Опубликуйте свои продукты
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x600x310mm

    • Shoe rack with four shelves
    • Including drip trays
    • Adjustable shelves

      Add-on unit for the Jeppe shoe storage shelves. One wall-mounted upright and tubular steel shelves with drip trays are included. A basic unit is required to expand with the add-on unit
    Cпецификация
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Add-on
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-add-on-unit-1790x600x310mm
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииCloakroom
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1790
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)310
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)17.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Описание Uniclass 2015Cloakroom units