Опубликуйте свои продукты
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section
AJ Products

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

  • Supplement with compartment doors
  • Integrated bench seat
  • Free standing

Free-standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and compartments with adjustable shelves. Perfect storage for preschool cloakrooms, for example

Cпецификация
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииCloakroom
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1675
  • Ширина (мм)1358
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)55
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Номер OmniClass23-21 15 21
  • Наименование OmniClassCloakroom Units