Опубликуйте свои продукты
Coffe table ASHLEY 770mm
AJ Products

Coffe table ASHLEY 770mm

  • Sleek
  • Stackable up to 10 high
  • Easy to place

    Simple yet stylish coffee table that works in multiple locations such as a side table next to an armchair in the office or in a public waiting room. The table is stackable up to ten tables high, which makes it very space efficient when needed and practical when cleaning.
Cпецификация
    • Height: 470 mm
    • Diameter: 570 mm
    • Thickness table surface: 20 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Weight: 11.2 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCoffe-Table-ASHLEY-770mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)470
  • Ширина (мм)570
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)11.2
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables