Опубликуйте свои продукты
Coffe table CROSBY 700x700x500mm
AJ Products

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

  • Stable trumpet base
  • Bevelled edges
  • Elegant wood-grain finish

    Coffee table with a rectangular top, wood-grain finish and bevelled edges. Supplied with trumpet base.
Cпецификация
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCoffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)20.15
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables

Доступно в регионах:

Европа