Опубликуйте свои продукты
Coffe table HOLLY 1000x500mm
AJ Products

Coffe table HOLLY 1000x500mm

  • Solid wood
  • Practical lower shelf
  • Several different models

    Coffee table with practical lower shelf.
Cпецификация
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 1000 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 17 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCoffe-Table-HOLLY-1000x500mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)17
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables