Опубликуйте свои продукты
Coffe table MOOD 500x500mm
AJ Products

Coffe table MOOD 500x500mm

  • Neat and versatile
  • Available in different versions
  • Suitable for a range of settings

    Small, versatile and stylish coffee table with a square top made of hard-wearing laminate. The coffee table comes in two sizes that can be combined to give a room a more dynamic feel. Ideal for meeting rooms and canteens.
Cпецификация
    • Length: 500 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 500 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 9.2 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCoffe-Table-MOOD-500x500mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)9.2
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables

Доступно в регионах:

Европа