Опубликуйте свои продукты
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm
AJ Products

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

  • Boat-shaped laminate tabletop
  • Stable trumpet base
  • Hard-wearing laminate tabletop

    A conference table with a stable trumpet base and a boat-shaped top. Can be supplemented with an extension piece (sold separately).
Cпецификация
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)2400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Масса нетто (кг)78.9
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables