Опубликуйте свои продукты
Conference table NOMAD
AJ Products

Conference table NOMAD

Cпецификация
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConference-table-NOMAD
  • Тип продукцииDesk
  • Группа продукцииOffice Desk
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)2400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)64.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables