Опубликуйте свои продукты
Conference table SELMA 2400x1000x730
AJ Products

Conference table SELMA 2400x1000x730

  • Bevelled edges
  • Möbelfakta-marked
  • Boat-shaped tabletop

Conference table featuring a sturdy, boat-shaped tabletop with bevelled edges and black edging. The table has a stable T-frame and adjustable feet

Cпецификация
  • Length:2400mm

    Height:730mm

    Width:1000mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Boat shaped

    Weight:70kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConference-table-SELMA-2400x1000x730
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)730
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)2400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables