Опубликуйте свои продукты
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
    AJ Products

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    • Nestable
    • Height adjustable
    • Lockable castors

    Compact, height-adjustable desk with two lockable castors and two adjustable feet. It has a tiltable top that makes it possible to nest several desks close together for convenient storage. The table is gas height adjustable.

    Cпецификация
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • Тип продукцииSchool desk
    • Группа продукцииDesk
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-12
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)21.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Описание Uniclass 2015Classroom desks and tables