Опубликуйте свои продукты
Desk BORAS rectangular 1200x600x900
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1200x600x900

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Cпецификация
  • Length:1200 mm

    Height:900 mm

    Width:600 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:24,34 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDesk-BORAS-rectangular-1200x600x900
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииTables
  • Дата публикации2021-09-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)24.34
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops